Cobertura de proteção contra contatos acidentais para painel de seccionadores verticais sob carga (espaço de gerenciamento de cabos)

Nº do item: SV 9674.362

Separa, no espaço para gerenciamento de cabos, as barras principais e permite assim uma conexão sem perigo de cabos e condutores.

Nº do item:
SV 9674.362
Modelo
para sistema de barramento principal no teto
Descrição do produto
No espaço de gerenciamento de cabos, a cobertura de proteção contra contatos acidentais separa o sistema de barramento principal, possibilitando a conexão de cabos e condutores sem haver qualquer risco. Adequada para sistemas de barramento Maxi-PLS e Flat-PLS.
Material
Chapa de aço galvanizada de 1,5 mm
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Adequado para
Largura: = 1.000 mm
Profundidade: = 600 mm
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
3,7 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177613676
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
#NV