Barra de distribuição PLS 1600

Nº do item: SV 9675.230

Nº do item:
SV 9675.230
Modelo
Para sistema de barramento de distribuição atrás do espaço funcional
Descrição do produto
Preparadas para a fixação de kits de conectores T.
Material
E-Cu
Comprimento
1.350 mm
Adequado para
Altura: = 2.000 mm
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
10,7 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
10,89
Número da tarifa alfandegária
74071000
EAN
4028177575974
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descrição do produto
#NV
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity