Adaptador de conexão

Nº do item: SV 9342.200

Para sistemas de barramento com distância entre centros de 60 mm.

Nº do item:
SV 9342.200
Material
Cobertura: ABS
Chassi: poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7035
Corrente nominal máx.
63 A
Tensão nominal de serviço
690 V, 3~
Valores elétricos UL (SCCR)
65 kA - 600 V, fusível classe J máx. 60 A, JDDZ/7
65 kA - 480 V, controle manual de motor máx. 65 A, NLRV/7
Saída dos condutores
Em cima
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
60 mm
Nota
Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL
Aprovação UL somente válida em combinação com aplicação AC
A tensão nominal de serviço das aplicações com corrente DC depende da disposição do sistema de barramento no suporte 9340.050 / 9341.050 / 9342.050.
Quantidade de polos
3 polos
Dimensões
Largura: 20 mm
Altura: 215 mm
Conexão de condutores cilíndricos, fios finos e com terminal
2,5 ‐ 10 mm²
Conexão de condutores cilíndricos flexíveis
2,5 ‐ 10 mm²
Adequado para barras
Altura: 5, 10 mm
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
0,2 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,019
Número da tarifa alfandegária
85369010
EAN
4028177503595
ETIM 7.0
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descrição do produto
SV ADAPT. CONEXAO 63A,690V
Aprovações
ABS
C-UL
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas
General technical information
Short-circuit resistance diagram