Conectores de expansão PLS

Nº do item: SV 9320.070

Destinados à compensação térmica e mecânica na união das barras especiais PLS entre dois armários.

Nº do item:
SV 9320.070
Descrição do produto
Para a compensação térmica e mecânica na união das barras especiais PLS entre dois armários.
Material
E-Cu
Indicação de montagem
Para a montagem de um conector de expansão são necessários, respectivamente, dois kits de conectores de barras.
Nota
No caso de um aumento da temperatura de 30 K, há uma expansão do comprimento das barras de cerca de 0,5 mm/m. Por isso, no caso de sistemas de barramento com extensão > 3600 mm recomenda-se a utilização de um conector de expansão para garantir a compensação térmica.
Adequado para barras
PLS 1600
Emb.
3 unid.
Peso/embalagem
1,9 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,6
Número da tarifa alfandegária
85369010
EAN
4028177162372
ETIM 7.0
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
Descrição do produto
SV Junção p/barras PLS
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity