Peça para montagem modular E-Cu

Nº do item: SV 9661.355

A combinação PE/PEN, composta por barras, cantoneiras combinadas e peças para montagem modular, possibilita a instalação com tipo testado segundo a norma IEC 61 439-1.

Nº do item:
SV 9661.355
Descrição do produto
Para unir barras retangulares entre dois armários juntamente com a cantoneira combinada PE/PEN.
Material
E-Cu
Adequado para barras
Barras E-Cu com perfurações integradas
Dimensões
Comprimento: 95 mm
Adequado para barras
Largura: 30
Altura: 5 mm
Emb.
4 unid.
Peso/embalagem
0,52 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,128
Número da tarifa alfandegária
74198090
EAN
4028177546707
ETIM 7.0
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Descrição do produto
SV BAYING BRACKET
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions