Perfis de cobertura de barras

Nº do item: SV 3085.000

Para a blindagem completa das barras, podendo ser cortado o comprimento conforme desejado.

Nº do item:
SV 3085.000
Descrição do produto
Proteção contra contatos acidentais por meio de cobertura das barras.
Material
PVC duro termicamente modificado
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7035
Comprimento
1.000 mm
Nota
Comprimento variável
Adequado para barras
Barras E-Cu
Adequado para barras
40 - 60 x 10 mm
Emb.
10 unid.
Peso/embalagem
6,12 kg
Número da tarifa alfandegária
85472000
EAN
4028177036239
ETIM 7.0
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Descrição do produto
PERFIL COBERT. BARRAS