Suporte de barramento

Nº do item: SV 3057.000

Para sistemas de barramento 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).

Nº do item:
SV 3057.000
Material
Poliéster termoplástico (PBT) reforçado com fibra de vidro
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7035
Qtd. de polos/distância entre os centros das barras
3 polos
150 mm
Adequado para barras
60 x 10 mm
80 x 10 mm
100 x 10 mm
Corrente nominal máx.
3.000 A
Dimensões
Largura: 30 mm
Altura: 420 mm
Profundidade: 170 mm
Emb.
2 unid.
Peso/embalagem
4,696 kg
Número da tarifa alfandegária
85469010
EAN
4028177035812
ETIM 7.0
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Descrição do produto
SUP. BARRAS ATE 3000 A
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas
General technical information
Short-circuit resistance diagram