Elementos de encaixe para adaptação das dimensões das barras

Nº do item: SV 3075.000

Para adaptação das medidas das barras de 40/60 x 10 mm.

Nº do item:
SV 3075.000
Descrição do produto
Adequado para suportes de barramento SV 3073.000 (40 x 10 mm) e SV 3052.000 (60 x 10 mm).
Material
Poliéster termoplástico (PBT) reforçado com fibra de vidro
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7035
For adapting the busbar width
40 mm
60 mm
Emb.
24 unid.
Peso/embalagem
0,072 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177036109
ETIM 7.0
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Descrição do produto
JOGO ELEM. FIXACAO
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
General technical information