Borne de conexão V para seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH

Nº do item: SV 9677.430

Para a conexão direta de condutores cilíndricos.

Nº do item:
SV 9677.430
Descrição do produto
Para a conexão direta de condutores cilíndricos.
Material
Latão
Superfície
Estanhado
Para tamanho
1/2
Adequado para o item com o código de referência
9677.100
9677.110
9677.115
9677.200
9677.210
9677.215
Conexão para diâmetros de condutores cilíndricos
70 ‐ 240 mm²
Emb.
3 unid.
Peso/embalagem
0,366 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,067
Número da tarifa alfandegária
73182900
EAN
4028177705173
ETIM 7.0
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Descrição do produto
#NV
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
General technical information