- Nº do item:
- SV 9677.925
- Descrição do produto
- Para a cobertura dianteira do bloco de conexão.
- Material
- Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0 - Cor
- RAL 7035
- Dimensões
- Largura: 105 mm
Altura: 245 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,32 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177806368
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Descrição do produto
- SV Contact hazard protection cover, for connection block SV 9677910/915/920
- Aprovações
- UL + C-UL (listed)