- Nº do item:
- SV 3590.020
- Material
- E-Cu F30
- Comprimento
- 2.400 mm
- Nota
- Comprimento variável
- Normas
- DIN EN 13 601
- Diâmetro
- Largura das barras chatas em cobre: 120 mm
Espessura das barras chatas em cobre: 10 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 26 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 25,78
- Número da tarifa alfandegária
- 74071000
- EAN
- 4028177705135
- ETIM 8
- EC001522
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descrição do produto
- #NV