Sistema de fixação para VX, TS

Nº do item: SV 9677.541

Para a fixação de sistemas de barramento com 185 mm de distância entre os centros das barras em armários.

Nº do item:
SV 9677.541
Descrição do produto
Para a fixação de sistemas de barramento com 185 mm de distância entre os centros das barras no armário.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
2 sistemas de fixação (à esquerda/à direita)
2 chassis de montagem
Inclui material de fixação
Sistema de fixação (central)
Indicação de montagem
Para o ajuste variável da profundidade do sistema de barramento no armário ainda é necessário o sistema de chassi 23 x 64 mm para VX (para o nível de montagem interno). A seleção depende da profundidade do armário.
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
5,54 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177923331
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV system attachment for VX (W: 1200 mm), for busbar holder SV 9677500
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
General technical information