Barras especiais Mini-PLS

Nº do item: SV 9601.000

E-Cu com corte transversal de 120 mm².

Nº do item:
SV 9601.000
Material
E-Cu
Espessura das barras
3 mm
Diâmetro
120 mm²
Comprimento
500 mm
Dimensões
Comprimento: 500 mm
Emb.
3 unid.
Peso/embalagem
1,863 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,54
Número da tarifa alfandegária
74071000
EAN
4028177140523
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descrição do produto
MINI-PLS BARRA COLETORA 250A 500
Aprovações
C-UR
UR + C-UR (recognized)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity