- Nº do item:
- SV 9630.005
- Material
- Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
- Cor
- Chassi: RAL 9011
Cobertura: RAL 7035
- Tipo de ligação (elétrica)
- Borne à mola
- Fuse inserts
- D 02-E 18
- Corrente nominal máx.
- 63 A
- Dimensões
- Largura: 39,5 mm
Altura: 189 mm
- Conexão para diâmetros de condutores cilíndricos
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,374 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,11
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- EAN
- 4028177809024
- ETIM 7.0
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27142120
- Descrição do produto
-
SV Mini-PLS bus-mounting fuse base, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-pole, round conductor connection 1,5-16 mm², tension spring clamp, WH: 39,5x189 mm