Seccionadores sob carga para fusíveis NH tamanho 000 para instalação em placa de montagem

Nº do item: SV 3431.000

Nº do item:
SV 3431.000
Material
Poliamida reforçada com fibra de vidro
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
Guias de contato: cobre banhado a prata
Cor
Chassi: RAL 9011
Tampa: RAL 7035
Área de aperto para barras laminadas em cobre
Clamping area width: 10 mm
Clamping area height: 10 mm
for mounting plate assembly
Sim
Saída dos condutores
Em cima/embaixo
Tipo de ligação (elétrica)
Borne para quadro
Corrente nominal de serviço máxima
100 A
Para tamanho NH
000
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (fusíveis)
Dimensões
Largura: 89 mm
Altura: 141,5 mm
Conexão para diâmetros de condutores cilíndricos
1,5 ‐ 50 mm²
Tensão nominal de serviço
690 V, 3~
Quantidade de polos
3 polos
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
0,451 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,15
Número da tarifa alfandegária
85369095
EAN
4028177042391
ETIM 7.0
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Descrição do produto
SV SECCIONADOR NH-00 100A, 690V 3 POLOS
Aprovações
CQC-CCC
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity