Bandeja de base Para sistemas de barramento RiLine

Nº do item: SV 9342.100

Proteção contra contatos acidentais no lado de trás de uma estrutura do barramento.

Nº do item:
SV 9342.100
Descrição do produto
Para a proteção contra contatos acidentais no lado de trás do sistema de barramento.
Material
PVC duro termicamente modificado
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7035
For number of poles
3
Comprimento
500 mm
Nota
Comprimento variável
Adequado para sistema de barramento
PLS 1600, 3 polos
Dimensões
Comprimento: 500 mm
Emb.
2 unid.
Peso/embalagem
1,22 kg
Número da tarifa alfandegária
85472000
EAN
4028177503526
ETIM 7.0
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Descrição do produto
SV RILINE60 BAND.BASE PLS1600
Aprovações
C-UL
UL + C-UL (listed)