Peça intermediária da bandeja de base Para sistemas de barramento RiLine

Nº do item: SV 9342.140

Proteção traseira contra contatos acidentais em caso de união das barras de armário para armário.

Nº do item:
SV 9342.140
Descrição do produto
Para a proteção contra contatos acidentais no lado de trás da conexão das barras entre dois armários.
Material
PVC duro termicamente modificado
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Comprimento
100 mm
Quantidade de polos
3 polos
Adequado para sistema de barramento
PLS 1600, 3 polos
Tipo de conexão
Conexão entre dois armários
Dimensões
Comprimento: 100 mm
Emb.
2 unid.
Peso/embalagem
0,282 kg
Número da tarifa alfandegária
85472000
EAN
4028177503564
ETIM 7.0
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Descrição do produto
SV RILINE60 BANDEJA BASE INTERM.
Aprovações
C-UL
UL + C-UL (listed)