- Nº do item:
- SV 9340.410
- Material
- Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
- Cor
- Chassi: RAL 7035
- Cabos de ligação (AWG)
- AWG 6
- Corrente nominal máx.
- 65 A
- Tensão nominal de serviço
- 690 V, 3~
- Valores elétricos UL (SCCR)
- 30 kA - 600 V, fusível classe K5 máx. 60 A, JDDZ/7
- 30 kA - 480 V, combinação de controle de motor máx. 63 A, NKJH/7
- 65 kA - 600 V, fusível classe J máx. 60 A, JDDZ/7
- 65 kA - 480 V, controle manual de motor máx. 63 A, NLRV/7
- 65 kA - 480 V, combinação de controle de motor máx. 63 A, NHJH/7
- Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
- 60 mm
- Comprimento do cabo de ligação
- 130 mm
- Tipo de trilhos de suporte
- TS 55E
- Nota
- Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL
- Quantidade de polos
- 3 polos
- Dimensões
- Largura: 55 mm
Altura: 208 mm
- Quantidade/altura dos trilhos de suporte
- 1 / 10 mm
- Adequado para barras
- Altura: 5, 10 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,367 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,116
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- EAN
- 4028177502536
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descrição do produto
-
SV ADAPT. OM 65A,690V