PinBlock para quadro de suporte

Nº do item: SV 9342.810

Para fixação segura e posicionamento exato dos contatores em combinações de partidas de motores.

Nº do item:
SV 9342.810
Descrição do produto
Para fixação segura e posicionamento exato dos contatores em combinações de partidas de motores. Montagem simples com clipe no quadro de suporte. O posicionamento na vertical pode ser definido individualmente pelo deslocamento do PinBlock.
Material
Poliamida
Cor
RAL 9005
Largura do quadro de suporte
55 mm
Nota
Aprovação UL em combinação com adaptadores/suportes OM
Emb.
5 unid.
Peso/embalagem
0,04 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177503854
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV PINBLOCK 55, B=55