Cabos twin para adaptadores OM com borne à mola de 2,5 – 16 mm²

Nº do item: SV 9340.820

Cabos de ligação pré-montados para a ligação individual de no máximo dois componentes de distribuição por adaptador.

Nº do item:
SV 9340.820
Descrição do produto
Cabos de ligação pré-confeccionados para a ligação individual de no máximo dois componentes de distribuição por adaptador.
Material
PVC isolante
Resistente a temperaturas de até 105 °C
Terminais à compressão em ambos os lados pelo método ultrassom
AWG
AWG|10 = 5,26|mm² ≙ 6|mm²
Comprimento
140 mm
250 mm
Nota
AWG = American Wire Gauges
Dimensões
Comprimento: 140 mm, 250 mm
Emb.
6 unid.
Peso/embalagem
0,15 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,013
Número da tarifa alfandegária
74198090
EAN
4028177583573
ETIM 7.0
EC000839
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
#NV
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Safety instructions
Fichas técnicas
General technical information