- Nº do item:
- SV 9342.720
- Descrição do produto
- Para ampliação da largura de 140 mm para 190 mm.
- Material
- ABS
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material para a conexão de disjuntores da Siemens VL630 (3 polos)
- Nota
- Para ampliar a largura de um adaptador de componentes são necessárias 4 unidades
- Adequado para o item com o código de referência
- 9345.700
- 9345.710
- 9345.720
- 9345.730
- Dimensões
- Largura: 25 mm
- Emb.
- 4 unid.
- Peso/embalagem
- 0,56 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177503830
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
- SV LISTON ANCHO=25