- Nº do item:
- SV 3585.020
- Descrição do produto
- Barras em alumínio revestidas de cobre, adequadas para configuração de sistemas de barramento utilizando os suportes de barramento 9340.000/9340.050.
- Material
- Alumínio
Cobre
- Comprimento
- 2.400 mm
- Corrente nominal máx.
- 363 A
- Nota
- A corrente nominal é obtida com uma temperatura das barras de 65°C e temperatura ambiente de 35°C
- Diagrama do fator de correção segundo a norma DIN EN 43 671
- Comprimento variável
- Normas
- DIN EN 13 601
- Diâmetro
- Largura das barras chatas em cobre: 20 mm
Espessura das barras chatas em cobre: 10 mm
- Emb.
- 3 unid.
- Peso/embalagem
- 19,5 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,7
- Número da tarifa alfandegária
- 74071000
- EAN
- 4028177686564
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descrição do produto
-
#NV