Barras CUPONAL

Nº do item: SV 3586.020

Barras de alumínio revestidas de cobre.

Nº do item:
SV 3586.020
Descrição do produto
Barras em alumínio revestidas de cobre, adequadas para configuração de sistemas de barramento utilizando os suportes de barramento 9340.000/9340.050.
Material
Alumínio
Cobre
Comprimento
2.400 mm
Corrente nominal máx.
493 A
Nota
A corrente nominal é obtida com uma temperatura das barras de 65°C e temperatura ambiente de 35°C
Diagrama do fator de correção segundo a norma DIN EN 43 671
Comprimento variável
Normas
DIN EN 13 601
Diâmetro
Largura das barras chatas em cobre: 30 mm
Espessura das barras chatas em cobre: 10 mm
Emb.
3 unid.
Peso/embalagem
27 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
1,05
Número da tarifa alfandegária
74071000
EAN
4028177686588
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descrição do produto
SV MODULO DE BARRAS CUPONAL 30X10 Pç3 )
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity