Barras especiais PLS E-Cu

Nº do item: SV 3509.000

Comprimentos de 495 mm até 2400 mm.

Nº do item:
SV 3509.000
Material
E-Cu
Espessura das barras
5 mm
Diâmetro
300 mm²
Comprimento
2.400 mm
Nota
Comprimento variável
Tipo de barramento
Barras E-Cu
Adequado para sistema de barramento
PLS 800
Dimensões
Comprimento: 2.400 mm
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
6,74 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
6,24
Número da tarifa alfandegária
74071000
EAN
4028177043350
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descrição do produto
PLS - BARRA COBRE 800A 2400
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity