Bases para fusíveis

Nº do item: SV 3418.040

3 polos, para 60 mm de distância entre os centros das barras.

Nº do item:
SV 3418.040
Modelo
Easy Connect
Material
Base para fusíveis: poliéster termoplástico (PBT) reforçado com fibra de vidro
Proteção contra contatos acidentais: poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Proteção contra contatos acidentais: poliamida
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Elemento pré-montado, pronto para instalação, incluindo cobertura de proteção contra contatos acidentais e bornes de conexão externos
Nota
No caso de uso de condutores com fios finos ou superfinos, utilizar terminais
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
60 mm
Tipo de ligação (elétrica)
Borne para quadro
Fuse inserts
D 02-E 18 (bucha de ajuste)
Rated insulation voltage
690 V
Corrente nominal máx.
63 A
Nota
Para a aplicação de fusíveis segundo a norma DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Dimensões
Largura: 41 mm
Altura: 251 mm
Conexão para diâmetros de condutores cilíndricos
1,5 ‐ 16 mm²
Adequado para barras
Altura: 5, 10 mm
Tensão nominal de serviço
400 V (DC)
400 V, 3~
Quantidade de polos
3 polos
Tensão nominal de serviço (L1 + L2)
400 V (DC)
Tensão nominal de serviço (L1 + L3)
400 V (DC)
Emb.
5 unid.
Peso/embalagem
1,635 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,066
Número da tarifa alfandegária
85369095
EAN
4028177674943
ETIM 7.0
EC001644
ECLASS 8.0
27142120
Descrição do produto
SV BASE P/FUSIVEIS D-SWITCH EASY CONNECT
Aprovações
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Demais informações
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas
General technical information