- Nº do item:
- SV 9345.005
- Material
- Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
- Cor
- RAL 7035
- Conexão para diâmetros de condutores cilíndricos
- AWG 8 - 18
- Para tipo de fusível (classe)
- CC
- Corrente nominal de serviço máxima
- 30 A
- Fuse standard
- UL 248-4
- Nota
- Para montagem de fixação por encaixe em trilhos de suporte de 35 mm (7,5/15 mm de altura) segundo a norma DIN EN 60 715 ou combinações de adaptadores de componentes RiLine (adaptadores/suportes OM).
- Test specification
- UL 4248-1
- UL 4248-4
- UL 4248-8
- Nota sobre o código de referência
- Não adequado para a instalação de fusíveis 10 x 38 mm segundo a norma IEC 60 269-2/-4/-6
- Dimensões
- Largura: 54 mm
Altura: 81 mm
- Conexão para diâmetros de condutores cilíndricos
- 0,75 ‐ 25 mm²
- Adequado para fusíveis
- Diâmetro: 10 mm
Comprimento: 38 mm
- Faixa de tensão para lâmpadas de sinalização
- 110 ‐ 600 V
- Tensão nominal de serviço
- 600 V, 3~
- Valores elétricos UL (SCCR)
- 200 kA - 600 V, fusível classe CC máx. 30 A, JDDZ/7
- Quantidade de polos
- 3 polos
- Emb.
- 4 unid.
- Peso/embalagem
- 0,596 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,018
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- EAN
- 4028177805385
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
-
SV Suporte de Fusivel Classe CC 30A - 600V 3polos