- Nº do item:
- SV 9342.311
- Descrição do produto
- Adequado para barras medindo entre 12 x 5 e 30 x 10 mm bem como para PLS 800/1600.
- Material
- Chassi: poliamida
Cobertura: ABS
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- 3 bornes incluindo cobertura
- Área de aperto para barras laminadas em cobre com espessura de 5 mm (L x A)
- 33 x 26 mm
- Área de aperto para barras laminadas em cobre com espessura de 10 mm (L x A)
- 33 x 22 mm
- Saída dos condutores
- Em cima/embaixo
- Corrente nominal máx.
- 800 A
- Valores elétricos UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, disjuntor máx. 600 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, fusível classe L máx. 800 A, JDDZ/7
- Nota
- Com a categoria de sobretensão III é alcançada uma tensão nominal de serviço de 1000 V (AC).
- Se o borne for utilizado em sistemas de barramento de 2 polos (SV 9340.040), virar o borne 180° para conectá-lo na barra PE.
- Dimensões
- Largura: 50 mm
Altura: 88 mm
- Conexão de condutores cilíndricos, fios finos e com terminal
- 95 ‐ 185 mm²
- Conexão de condutores cilíndricos flexíveis
- 95 ‐ 300 mm²
- Emb.
- 3 unid.
- Peso/embalagem
- 1,431 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,096
- Número da tarifa alfandegária
- 85369010
- EAN
- 4028177625259
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
-
SV MODULO CONEXAO UNIPOLAR ATE 800A