- Nº do item:
- SV 9342.030
- Material
- Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui suporte para a disposição das barras PLS em diferentes níveis
- Adequado para barras
- PLS 1600
- Quantidade de polos
- 1 polo
- Nota
- Montagem de sistemas de múltiplos polos com 60 mm de distância entre os centros das barras possibilitada pela montagem modular do suporte de barramento
- Suporte adequado para aplicações AC e DC.
- Tensão nominal de serviço
- 1000 V, 1~
- 1500 V (DC)
- Suporte PEN/N/PE
- Sim
- Emb.
- 4 unid.
- Peso/embalagem
- 0,308 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85469010
- EAN
- 4028177614925
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Descrição do produto
-
#NV