- Nº do item:
- SV 9635.000
- Funcionamento
- Placa de barramento protegida contra contatos acidentais para a instalação e contato seguros de componentes por encaixe facilitado
- As unidades de subdivisão pré-estampadas na placa permitem o posicionamento rápido e seguro dos componentes
- Redução do trabalho de instalação de cabos pelo contato direto na placa
- Material
- Poliamida
Policarbonato
E-Cu
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui barras integradas
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 20
- Corrente nominal máx.
- 125 A
- Tensão nominal de serviço
- 690 V (AC)
- 600 V (DC)
- Corrente nominal (UL)
- 100 A
- Rated operating voltage (max.) UL
- 600 V (AC)
- 600 V (DC)
- Unidades máximas de subdivisão de 45 mm
- 5
- Nota
- Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL
- Normas
- UL 508
- IEC 61 439
- Dimensões
- Largura: 225 mm
Altura: 160 mm
Profundidade: 45,1 mm
- Para estrutura com trilhos de suporte
- Sim
- for mounting plate assembly
- Sim
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,808 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,302
- Número da tarifa alfandegária
- 85469010
- EAN
- 4028177817418
- ETIM 8
- EC001900
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
-
SV Riline compacto 125 A, 690 V (AC). 600 V (DC), 3-polos, LAP 225x160x45,1 mm