- Nº do item:
- SV 9635.400
- Funcionamento
- Controle de motores como partida direta ou inversor com proteção integrada contra sobrecarga
- A tecnologia híbrida utilizada possibilita a ativação frequente e sem desgaste por meio de semicondutores
- Durante a operação, contatos mecânicos asseguram baixa dissipação de calor
- Configuração sem perda de espaço graças à largura reduzida
- Material
- Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
- Cor
- RAL 7035
- Power dissipation (max.)
- 2,8 W
- Tensão nominal de serviço
- 500 V (AC), 3~, 50 Hz/60 Hz
- Corrente nominal máx.
- 0,6 A
- Nota
- Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL
- Dimensões
- Largura: 22,5 mm
Altura: 160 mm
Profundidade: 114 mm
- Conexão para diâmetros de condutores cilíndricos
- 0,14 ‐ 2,5 mm²
- Monitoramento ajustável da corrente
- 0,075 ‐ 0,6 A
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,389 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 90328900
- EAN
- 4028177817319
- ETIM 7.0
- EC002572
- ECLASS 8.0
- 27370804
- Descrição do produto
-
SV Motor controller, 0,6 A, 500 V, 50/60 Hz, 3-pole, round conductor connection 0,14-2,5 mm², WH: 22,5x160 mm