- Nº do item:
- SV 9635.382
- Modelo
- L2
- Funcionamento
- Para a fixação mecânica e contato direto de equipamentos elétricos na placa
- Material
- Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
- Cor
- RAL 7035
- Nota
- Cada conexão desejada da fase requer um modelo de adaptador diferente
- Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL
- Corrente nominal máx.
- 63 A
- Tensão nominal de serviço
- 690 V (AC), 1~
- Quantidade de polos
- 1 polo
- Cabos de ligação (AWG)
- AWG 8
- Comprimento do cabo de ligação
- 100 mm
- Quantidade/altura dos trilhos de suporte
- 1 / 10 mm
- Tipo de trilhos de suporte
- Fixos
- Dimensões
- Largura: 18 mm
Altura: 160 mm
Profundidade: 35 mm
- Emb.
- 6 unid.
- Peso/embalagem
- 0,396 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,021
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- EAN
- 4028177934559
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descrição do produto
-
SV component adaptor 63 A, 690 V (AC), 1-pole (variant L2), connection cable AWG 8, WH: 18 x 160 mm