Módulo de proteção contra contatos acidentais

Nº do item: SV 9666.050

Para a cobertura de superfícies de instalação, cobertura lacrável.

Nº do item:
SV 9666.050
Descrição do produto
Para cobertura de espaços de montagem vazios. A cobertura pode ser blindada.
Material
Cobertura: poliestirol
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Dimensões
Largura: 500 mm
Altura: 300 mm
Tamanho
Unidades de largura (UL) de 250 mm: 2
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 2
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
1,02 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177675964
ETIM 7.0
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Descrição do produto
ISV MODULO PROTECÇAO C. CONTACT. W/H 2/2
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
General technical information