Módulo de placa de montagem

Nº do item: SV 9666.080

Com placa de montagem, cobertura lacrável.

Nº do item:
SV 9666.080
Descrição do produto
Profundidade de montagem possível entre 105 e 140 mm. A cobertura pode ser blindada.
Material
Cobertura: poliestirol
Placa de montagem: chapa de aço galvanizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Dimensões
Largura: 250 mm
Altura: 150 mm
Tamanho
Unidades de largura (UL) de 250 mm: 1
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 1
Dimensões da placa de montagem (L x A)
188 mm x 116 mm
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
0,82 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177676022
ETIM 7.0
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Descrição do produto
ISV MODULO P/PlacaA MONTAGEM B/H 1-1
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
General technical information