Módulo de placa de montagem

Nº do item: SV 9666.133

Com placa de montagem, cobertura lacrável.

Nº do item:
SV 9666.133
Descrição do produto
Profundidade de montagem possível entre 105 e 140 mm. A cobertura pode ser blindada.
Material
Cobertura: poliestirol
Placa de montagem: chapa de aço galvanizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Dimensões
Largura: 750 mm
Altura: 300 mm
Tamanho
Unidades de largura (UL) de 250 mm: 3
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 2
Dimensões da placa de montagem (L x A)
688 mm x 266 mm
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
4,9 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177676084
ETIM 7.0
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Descrição do produto
ISV Placa de montagem LA 688x266 mm
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
General technical information