Módulo de placa de montagem

Nº do item: SV 9666.140

Com placa de montagem, cobertura lacrável.

Nº do item:
SV 9666.140
Descrição do produto
Profundidade de montagem possível entre 105 e 140 mm. A cobertura pode ser blindada.
Material
Cobertura: poliestirol
Placa de montagem: chapa de aço galvanizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Dimensões
Largura: 500 mm
Altura: 450 mm
Tamanho
Unidades de largura (UL) de 250 mm: 2
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 3
Dimensões da placa de montagem (L x A)
438 mm x 416 mm
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
4,3 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177676091
ETIM 7.0
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Descrição do produto
ISV MODULO P/PlacaA MONTAGEM W/H 2/3
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
General technical information