Módulo de montagem de componentes modulares

Nº do item: SV 9666.260

Para o alojamento de componentes modulares, cobertura lacrável.

Nº do item:
SV 9666.260
Descrição do produto
Para a instalação de componentes modulares. Com trilhos de suporte de 35 x 15 mm. A cobertura pode ser blindada.
Material
Cobertura: poliestirol
Trilho de suporte: chapa de aço galvanizada
Cobertura: poliestirol
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Dimensões
Largura: 250 mm
Altura: 450 mm
Tamanho
Unidades de largura (UL) de 250 mm: 1
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 3
Unidades de subdivisão máx. de 18 mm: 36
Quantidade de trilhos de suporte
3
Quantidade de recortes
3
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
1,06 kg
Número da tarifa alfandegária
85369001
EAN
4028177676244
ETIM 7.0
EC000264
ECLASS 8.0
27142411
Descrição do produto
ISV DIN RAIL MOUNTED DEVICE MOD. W/H 1/3
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
General technical information