Módulo de relógio contador

Nº do item: SV 9666.640

Módulo aberto para medições internas.

Nº do item:
SV 9666.640
Modelo
Trilhos de fixação para a instalação de um relógio contador
Descrição do produto
Módulo aberto para medições internas. Profundidade interna de 170 mm para montagem do contador.
Material
Placa de suporte do contador: poliestireno
Trilhos de montagem: chapa de aço galvanizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Indicação de montagem
Acima e abaixo do módulo de relógio contador é necessário utilizar, respectivamente, um módulo de proteção contra contatos acidentais/módulo de montagem de componentes modulares ou um módulo de trilhos de suporte com 1 unidade de largura e, no mínimo, 1 unidade de altura.
Nota
O módulo de relógio contador não corresponde à norma relativa a relógios contadores DIN 43 870/VDE 0603 e não preenche os requisitos do isolamento de proteção. A instalação em áreas sem registro do consumo somente deve ser efetuada após consulta prévia com a empresa local de fornecimento de energia elétrica.
Dimensões
Largura: 250 mm
Altura: 450 mm
Tamanho
Unidades de largura (UL) de 250 mm: 1
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 3
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
1,48 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177676510
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
#NV
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
General technical information