- Nº do item:
- SV 9666.570
- Descrição do produto
- Para seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH dos tamanhos 00 a 3 (3 polos, com 100/185 mm de distância entre os centros das barras).
- Material
- Cobertura: poliestirol
Suporte: poliéster reforçado com fibra de vidro
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Nota
- Para assegurar a conexão perfeita dos cabos, é preciso instalar um módulo de proteção contra contatos acidentais ou um módulo de barramento N/PE acima ou abaixo dos módulos de seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH.
- Dimensões
- Largura: 250 mm
Altura: 450 mm
- Tamanho
- Unidades de largura (UL) de 250 mm: 1
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 3
- Para tamanho
- 3 x Gr. 00
- Adequado para o item com o código de referência
- 9346.020
- 9346.030
- Adequado para barras
- 40 x 10 mm
- Distância entre os centros das barras
- 100 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 1,83 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- EAN
- 4028177676459
- ETIM 7.0
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Descrição do produto
-
#NV