Perfis de montagem ISV para VX

Nº do item: SV 9666.712

Para a subdivisão vertical do quadro de suporte no armário VX/TS/SE.

Nº do item:
SV 9666.712
Descrição do produto
Para a subdivisão vertical do quadro de suporte no armário.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Dimensões
Altura: 1.800 mm
Tamanho
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 12
Emb.
2 unid.
Peso/embalagem
4,306 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177676619
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
ISV PERFIL MONTAGEM TS8 - 12 U - 2Pç
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
General technical information