Kit de montagem ISV para AX

Nº do item: SV 9666.831

Para a montagem de módulos ISV em caixas AX/AE.

Nº do item:
SV 9666.831
Descrição do produto
Para a montagem de módulos ISV em caixas.
Material
Kit de fixação: chapa de aço galvanizada
Trilho de suporte: chapa de aço galvanizada
Proteção contra contatos acidentais: chapa de aço pintada
Escopo de fornecimento
Kit de fixação
Trilhos de suporte
Proteção contra contatos acidentais
Inclui material de fixação
Tamanho
Unidades de largura (UL) de 250 mm: 2
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 6
Adequado para o item com o código de referência
1090.X00
Adequado para
Largura: 600 mm
Altura: 1.000 mm
Profundidade: 250 mm
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
6,08 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177803763
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV Kit instalação (500 mm), (900 mm), para AE (WHD: 600x1000x250 mm)
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
General technical information