Power Distribution Module PDM

Nº do item: DK 7857.320

Serve para a redistribuição de energia em armários de servidor e de rede. A montagem dos módulos é feita em um PDR.

Nº do item:
DK 7857.320
Modelo
4 saídas com 10 kW cada
Descrição do produto
Escalabilidade e travamento mecânico no PDR.
Escopo de fornecimento
Módulo de 482,6 mm (19"), 3 UA
Inclui interruptor principal
4 saídas trifásicas protegidas para o rack
3 x 230 V/16 A por saída
Potência de ligação: 400 V/3~, máx. 63 A
Opcionais
Interruptor de segurança FI
Dimensões
Largura: 482,6 mm
Profundidade: 350 mm
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
8,75 kg
ETIM 7.0
EC002288
ECLASS 8.0
27142415
Descrição do produto
DK PDM 4 SALIDAS 10KW
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Demais informações
Manual de instruções