Pinos roscados para blocos ou porcas deslizantes

Nº do item: SV 9676.977

Para fixação dos componentes de conexão como, por exemplo, terminais.

Nº do item:
SV 9676.977
Descrição do produto
Para opções individuais de conexão.
Material
Aço
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Adequado para barras
Maxi-PLS 45 S/45
Maxi-PLS 60
Dimensões
Rosca: M10
Comprimento da rosca: 80 mm
Emb.
8 unid.
Peso/embalagem
0,432 kg
Número da tarifa alfandegária
73181900
EAN
4028177607002
ETIM 7.0
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
Descrição do produto
#NV
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
General technical information