Pinos roscados para blocos ou porcas deslizantes

Nº do item: SV 9676.983

Para fixação dos componentes de conexão como, por exemplo, terminais.

Nº do item:
SV 9676.983
Descrição do produto
Para opções individuais de conexão.
Material
Aço
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Adequado para barras
Maxi-PLS 60
Dimensões
Rosca: M12
Comprimento da rosca: 60 mm
Emb.
8 unid.
Peso/embalagem
0,536 kg
Número da tarifa alfandegária
73181900
EAN
4028177606937
ETIM 7.0
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
Descrição do produto
SV Pinos roscados M12 L=600mm MAXI-PLS 3200
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
General technical information