Sistema de chassi 23 x 64 mm para VX, VX IT, VX SE, AX em plástico

Nº do item: VX 8617.140

Para a instalação interna versátil e personalizada da estrutura do armário no nível interno de montagem e para instalação em caixas e armários compactos.

Nº do item:
VX 8617.140
Descrição do produto
Para a instalação interna versátil e personalizada da estrutura do armário no nível interno de montagem e para instalação em caixas e armários compactos.
Vantagens
Simplesmente encaixar no esquema de perfurações e parafusar
Esquema de perfurações nos quatro lados
Orifícios em cima e embaixo para porcas gaiola para fixação de componentes próprios utilizando parafusos métricos
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Opções de montagem do VX
In enclosure width/depth 800 mm, on the inner mounting level
Opções de montagem do VX SE
In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
Opções de montagem da AX
In enclosure width/height 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Opções de montagem da AX em plástico
In enclosure width 800 mm, in conjunction with universal bracket
Opções de montagem do PC
In enclosure width 800 mm, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
Adequado para
Tipo de caixa: VX
VX IT
VX SE
PC
AX
AX em plástico
Suitable for width or height or depth: 800 mm
Emb.
4 unid.
Peso/embalagem
3,42 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177829145
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
Sistema de chassi VX 23 x 64 mm para o nível de montagem interno, para L/A/P: 800 mm
Documentação
Load brochure
Manual de instruções