Sistema de chassi 23 x 64 mm para VX, VX IT, VX SE, AX em plástico

Nº do item: VX 8617.200

Para a instalação interna versátil e personalizada da estrutura do armário no nível interno de montagem e para instalação em caixas e armários compactos.

Nº do item:
VX 8617.200
Descrição do produto
Para a instalação interna versátil e personalizada da estrutura do armário no nível interno de montagem e para instalação em caixas e armários compactos.
Vantagens
Simplesmente encaixar no esquema de perfurações e parafusar
Esquema de perfurações nos quatro lados
Orifícios em cima e embaixo para porcas gaiola para fixação de componentes próprios utilizando parafusos métricos
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Opções de montagem do VX
In enclosure height 2000 mm, on the inner mounting level
Opções de montagem do VX SE
In enclosure height 2000 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
Adequado para
Tipo de caixa: VX
VX IT
VX SE
Suitable for width or height or depth: 2.000 mm
Emb.
4 unid.
Peso/embalagem
8,38 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177829206
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
Sistema de chassi VX 23 x 64 mm para o nível de montagem interno, para L/A/P: 2000 mm
Documentação
Load brochure
Manual de instruções