Cobertura de proteção contra contatos acidentais para sistema de barramento de 185 mm

Nº do item: SV 9677.580

Para proteção contra contatos acidentais no lado dianteiro e traseiro da estrutura de barramento.

Nº do item:
SV 9677.580
Descrição do produto
Para proteção contra contatos acidentais no lado dianteiro e traseiro da estrutura de barramento.
Material
Bandeja de base: éter de polifenileno (PPE)
Perfil de acabamento: éter de polifenileno (PPE)
Perfil de cobertura: poliamida
Cobertura central: poliamida
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Perfil de cobertura ranhurado com 50 mm de largura
Perfis de cobertura ranhurados com 100 mm de largura
Bandejas de base
Perfis de acabamento
Cobertura central para suportes de barramento
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
5,82 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177705449
ETIM 7.0
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
Descrição do produto
#NV
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
General technical information