Adaptadores de componentes fixação com parafusos

Nº do item: SV 9677.715

Para disjuntores da ABB, Eaton, Schneider Electric e Siemens. Para sistemas de barramento com 185 mm de distância entre os centros das barras.

Nº do item:
SV 9677.715
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7035
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
185 mm
Saída dos condutores
Embaixo
Installation type
Fixação com parafusos
Quantidade de polos
3 polos
Corrente nominal máx.
1.600 A
Tensão nominal de serviço
690 V, 3~
Nota
Saída do condutor: saída do interruptor ou saída do condutor do componente de distribuição
Para aplicação de componentes de distribuição com conexão dianteira por parafuso
Para fixação em barras perfuradas. É necessário considerar que não há perfil de cobertura montado na área dos equipamentos.
Dimensões
Largura: 300 mm
Altura: 652 mm
Adequado para barras
Altura: 10 mm
Para marca (modelo)
ABB (Tmax T7 - 1250 A/1600 A)
Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A)
Schneider Electric (NS - 1250 A/1600 A)
Siemens (VL1250/3VL7 - 1250 A, VL1600/3VL8 - 1600 A)
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
20,1 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
14,749
Número da tarifa alfandegária
85369095
EAN
4028177707061
ETIM 7.0
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descrição do produto
#NV
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
General technical information