- Nº do item:
- SV 9677.400
- Descrição do produto
- Cobertura do espaço de conexão com possibilidade de montagem em cascata para garantir a proteção contra contatos acidentais na área de instalação dos cabos no caso de uso de terminais e luvas longas.
- Material
- Policarbonato
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
- Para tamanho
- 00
- Adequado para o item com o código de referência
- 9677.0X0
- 9677.0X5
- Saída dos condutores
- Embaixo
- Nota
- A utilização de seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH com saída dos cabos em cima requer o uso de uma cobertura do espaço de conexão
- Nota sobre o código de referência
- Aplicação também possível em chaves seccionadoras NH com saída dos cabos em cima
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,2 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85472000
- EAN
- 4028177705128
- ETIM 7.0
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Descrição do produto
-
#NV