Borne para quadro para chaves seccionadoras NH

Nº do item: SV 9677.435

Para alteração da chave seccionadora NH para conexão de condutores cilíndricos com borne para quadro.

Nº do item:
SV 9677.435
Descrição do produto
Para alteração da chave seccionadora NH para conexão de condutores cilíndricos com borne para quadro.
Material
Alumínio
E-Cu prateado
Escopo de fornecimento
Inclui cobertura do espaço de conexão no lado de trás
Conexão para diâmetros de condutores cilíndricos
70 ‐ 240 mm²
Para tamanho
1 - 3
Emb.
3 unid.
Peso/embalagem
0,87 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,586
Número da tarifa alfandegária
73182900
EAN
4028177806832
ETIM 7.0
EC000001
ECLASS 8.0
27400609
Descrição do produto
SV Box terminal, for NH slimline switch-disconnector, size 1-3 (185 mm), round conductor connection 70-240 mm²