- Nº do item:
- SV 9677.905
- Material
- Chassi: Poliéster reforçado com fibra de vidro
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Cobertura de proteção contra contatos acidentais
- Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
- 185 mm
- Saída dos condutores
- Em cima/embaixo
- Tipo de ligação (elétrica)
- Parafuso M12
- Quantidade de polos
- 3 polos
- Corrente nominal máx.
- 1.400 A
- Tensão nominal de serviço
- 690 V, 3~
- Nota
- Ao montar os componentes em barras com cobertura de proteção contra contatos acidentais, é necessário utilizar o borne de contato
- Dimensões
- Largura: 100 mm
Altura: 960 mm
- Conexão para diâmetros de condutores cilíndricos
- 6 ‐ 300 mm²
- Adequado para barras
- Altura: 10 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 11,5 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 4,41
- Número da tarifa alfandegária
- 85369010
- EAN
- 4028177705296
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descrição do produto
-
#NV